|
|
|
VW3M1C13
Lexium 28 - I/O klemmenblok met aansluitkabel voor CN1 I/O interface - 0,5m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Product or component type
|
Aansluitblok
|
Samenstelling kit
|
1 Klemmenblok module voor I/O signaalconnectie
1 verbindingskabel
|
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 28
|
Compatibiliteit product
|
LXM28
|
Bestemming toebehoren
|
Servo-aandrijving
|
Complementair
Mounting support
|
DIN-rail
|
Width
|
87,2 mm
|
Lengte
|
146 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,1 cm
|
Package 1 Weight
|
380,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,325 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
85,0 cm
|
Package 3 Width
|
105,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
75 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|