|
|
|
VW3M9405
Lexium 32i - Samengestelde kabel voor Safe Torque Off functie - 5m - M8
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium 32i
|
Product or component type
|
Kabel
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
Connectormodule VW3M91 met veilige uitschakelfunctie voor koppel
Connectormodule VW3M92 met veilige uitschakelfunctie voor koppel
|
Complementair
Kabellengte
|
5 m
|
Elektrische aansluiting
|
M8 vrouwelijke connector, 1 klem
Vrij uiteinde, 1 klem
|
Samenstelling kabel
|
3 x 0.34 mm²
|
Standards
|
IEC 61800-5-2
|
Kleur
|
Wit: STO_A
Bruin: STO_B
Groen: STO_COM
|
Net weight
|
0,184 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
19,100 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
178,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
29,400 cm
|
Package 2 Width
|
28,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,184 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|