|
|
|
VW3M9410
Samengestelde kabel voor STO veiligheidsfunctie - 10m - M8
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Lexium 32i
|
Product or component type
|
Kabel
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
Connectormodule VW3M91 met veilige uitschakelfunctie voor koppel
Connectormodule VW3M92 met veilige uitschakelfunctie voor koppel
|
Complementair
Kabellengte
|
10 m
|
Elektrische aansluiting
|
M8 vrouwelijke connector, 1 klem
Vrij uiteinde, 1 klem
|
Samenstelling kabel
|
3 x 0.34 mm²
|
Standards
|
IEC 61800-5-2
|
Kleur
|
Wit: STO_A
Bruin: STO_B
Groen: STO_COM
|
Net weight
|
0,351 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
27 cm
|
Package 1 Length
|
36,5 cm
|
Package 1 Weight
|
351 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
3,412 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,925 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|