Ontwerp
|
Rechthoekig, standaard
|
Grootte
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Reader: 108.3 x 30 x 15 mm
|
Materiaal
|
Valox
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector
|
Type connector
|
M12 mannelijk
|
Type uitgangsfase
|
Halfgeleider, PNP
|
Veiligheidsuitgangen
|
2 NO
|
Aantal polen
|
8
|
Lokale signalering
|
Groen, oranje en rood 2 multi-colour LEDs
|
[Sao] assured operating sensing distance
|
10 mm face to face
|
[Sar] assured release sensing distance
|
35 mm face to face
|
Benaderingsrichtingen
|
3 richtingen-transponder with rotary sensing face
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
24 V DC (- 20...10 %)SELV of PELV conform aan IEC 60204-1
|
Ie nominale operationele stroom
|
60 mA
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
30 V DC
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
0,8 kV conform aan IEC 60947-5-2
|
Type bescherming
|
Beveiliging tegen kortsluiting
|
Maximale schakelspanning
|
26,4 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
400 mA
|
Schakelfrequentie
|
<= 0.5 Hz
|
risk time
|
120 ms
|
Responstijd
|
250 ms typisch
|
Maximale vertraging inschakelend
|
5 s
|
Spankoppel
|
< 1.5 N.m
|
Standards
|
ISO 14119
IEC 60947-5-3
IEC 60947-5-2
|
Product certifications
|
TÜV
Ecolab
CSA 22-2
RCM
FCC
E2
IC
|
Markering
|
TÜV
FCC
IC
EAC
CE
RCM
CULus
|
Veiligheidsniveau
|
SIL 3 conform aan IEC 61508
SILCL 3 conform aan IEC 62061
PL = e conform aan ISO 13849-1
Categorie 4 conform aan ISO 13849-1
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
PFHD = 5E-10/h conform aan IEC 62061
PFHD = 5E-10/h conform aan ISO 13849-1
|
Mission time
|
20 yr
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
KlasseIII conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|