|
XIOT11SE0MRCL
Dry contact LPWAN transmitter - Subscription not included
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Us nominale voedingsspanning
|
3.6 V nominaal
|
Batterijtype
|
Lithium geïntegreerd
|
Batterijlevensduur
|
13,6 yr 2 frames/day
4,2 yr 10 frames/day
2,3 yr 20 frames/day
|
Aantal ingangen
|
4 droog contact
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel 2 m
|
Range of product
|
Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
|
Product or component type
|
Draadloze zender
|
Type licentie
|
Registration required
|
Type communicatienetwerk
|
Sigfox Europe
|
Transmission trigger
|
On change on one of the inputs
1 status frame per day
|
Max transmission frequency
|
6 frames/h
50 frames/day
|
Transmissiesnelheid
|
100 bit/s
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Height
|
100 mm
|
Lengte
|
45 mm
|
Width
|
50 mm
|
Net weight
|
0,216 kg
|
Radiofrequentievelden
|
868 MHz
|
Zendvermogen
|
14 dBm
|
Werkingsafstand
|
<= 10000 m
|
Complementair
Bestemming product
|
Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
|
Omgeving
Richtlijnen
|
1999/5/EG - R&TTE richtlijn
|
Product certifications
|
CE
Sigfox ready
|
Standards
|
IEC 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,800 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
294,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,821 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|