|
|
|
MTN6003-0005
KNX inbouw verwarmingsactor - 3 ingangen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Verwarmingsaandrijving
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
|
Type bus
|
KNX
|
Rated output
|
5...25 mA - 1 x voor uitgang 0 tot 100 % (verwarming)
|
Rated input
|
Signaalspanning (SELV): 3 x binair
|
Complementair
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Type last
|
Valve: 230 V AC
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
109 g
|
Hoogte verpakking 1
|
6,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,6 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,6 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
40
|
Gewicht verpakking 2
|
4,77 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|