|
|
|
MTN616790
KNX Sensor op afstand - Voor KNX inbouw temperatuurregelaar/PI
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Temperatuursensor
|
Kleurtint
|
Zwart
|
Colour code
|
RAL 9005
|
Complementair
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,3 cm
|
Package 1 Width
|
2,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
169,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
Doboz
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,31 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|