|
|
|
MTN616814
KNX temperatuurregelaar/PI/impulsdrukkerinterface 4-voudig - Antraciet
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Plan
M-Elegance
|
Product or component type
|
Thermostaat
|
Product presentatie
|
Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
|
Type bus
|
KNX
|
Beschikbarefunctie
|
Verbinden met externe sensor mogelijk
|
Kleurtint
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Complementair
Device application
|
Kamer
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Type instelling
|
Handmatig aanpassing instelpunt
|
Control type
|
Met aanwezigheidknop
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Aantal ingangen
|
4
|
Ingangstype
|
Binair
|
Local signalling
|
LED
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Omgeving
Mechanische duurzaamheid
|
Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,81 kg
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
Voldoet
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|