Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN617525 foto- knx-groothandel
MTN617525
KNX Impulsdrukker - 4-voudig plus met IR-ontvanger - Actief wit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485099484
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Arc
Product or component type Drukknop
Type bus KNX
Complementair
Control type IR-ontvanger
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 8
Supportmedium transmissie Infrarood
Lokale signalering LED
Markeerlocatie Markering op houder bijschriften
Materiaal Kunststof glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 72 g
Hoogte verpakking 1 4,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 60
Gewicht verpakking 2 4,43 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months