|
|
|
MTN617544
KNX Impulsdrukker - 4-voudig plus met IR-ontvanger - Wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Plan
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
8
|
Supportmedium transmissie
|
Infraroodontvanger
|
Lokale signalering
|
LED
|
Markeerlocatie
|
Markering op houder bijschriften
|
Materiaal
|
Kunststof glanzend
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
68,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,49 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|