Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN618419 foto- knx-groothandel
MTN618419
KNX Tekststroken multifunct. impulsdrukker/IR-ontvanger - Polarwit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485016931
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
Product or component type Bedrukbaar blad
Colour Poolwit (RAL 9010)
Markering Zonder symbool
Technologietype Inkjet en laser
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,1 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 49,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,21 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months