|
|
|
MTN6185-0319
Drukknop Pro T - Merten Systeem M - Polarwit - Glanzend - Temperatuursensor - Aanrakingsvrije modus
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Control type
|
Touch type
Touchless
|
Type sensor
|
Temperature
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
4
|
Beschikbarefunctie
|
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
Express instelling: Oproepen op basis van een vooraf ingestelde configuratie
Drukknop met 1 tot 4 bedienknoppen
Nachtmodus: LED's lichten op bij verminderde helderheid
Programmeerbaar met ETS4 en hoger
Pulse edges with 2-byte telegrams
Me statusdisplay
Jaloezie (enkel/dual oppervlak)
Achtergrondverlichte symbolen
Uitschakelen functies
Scene afroepen
Gedrag en helderheid van het statusdisplay
8-bit lineare regelaar
Schakelen, omschakelen, dimmen (enkel/dual oppervlak)
Demontagebeveiliging met accessoires
Geavanceerde instelling: individuele configuratie
Scene opslaan
Proximity function
|
Lokale signalering
|
1 led per kanaal (white/green)
|
Markering
|
Met symbolen
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Width
|
55 mm
|
Height
|
55 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
82,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
50
|
Gewicht verpakking 2
|
4,51 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|