|
|
|
MTN6185-6050
Drukknop Pro T - Merten Systeem Design - Nikkel metallic - Mat - Temperatuursensor - Aanrakingsvrije modus
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Kleurtint
|
Metallic
|
Complementair
Control type
|
Type aanraakscherm
Contactloos
|
Type sensor
|
Temperatuur
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
4
|
Beschikbarefunctie
|
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
Express instelling: Oproepen op basis van een vooraf ingestelde configuratie
Drukknop met 1 tot 4 bedienknoppen
Nachtmodus: LED's lichten op bij verminderde helderheid
Programmeerbaar met ETS4 en hoger
Pulse edges with 2-byte telegrams
Me statusdisplay
Jaloezie (enkel/dual oppervlak)
Achtergrondverlichte symbolen
Uitschakelen functies
Scene afroepen
Gedrag en helderheid van het statusdisplay
8-bit lineare regelaar
Schakelen, omschakelen, dimmen (enkel/dual oppervlak)
Demontagebeveiliging met accessoires
Geavanceerde instelling: individuele configuratie
Scene opslaan
Nabijheidsfunctie
|
Lokale signalering
|
1 led per kanaal (wit/groen)
|
Markering
|
Met symbolen
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Kleurtint
|
Metallic
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
116,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,800 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
6,224 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|