Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN619144 foto- knx-groothandel
MTN619144
KNX impulsdrukker - 1-voudig - Wit - Systeem M
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Plan
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 17,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,96 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist