Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN619225 foto- knx-groothandel
MTN619225
KNX Seriewip voor impulsdrukker - 2-voudig - Actief wit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485099521
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam M-Smart
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Plan glass
M-Star
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Complementair
Control type Touch type
Aantal tuimelschakelaars 1
Bestemming product Drukknop
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Kleurtint Actiefwit
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,16 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months