Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN619344 foto- knx-groothandel
MTN619344
KNX impulsdrukker - 1-voudig - (1/0) - Wit - Systeem M
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Star
System M
M-Arc
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Markering 0 - 1
Markeerlocatie Markering op drukknop
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 17,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,96 kg