Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN619544 foto- knx-groothandel
MTN619544
KNX impulsdrukkermodule - 2-voudig - (Opdruk 1/0 en op/neer) - Wit - Systeem M
EAN Code: 
3606480351785
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
System M
M-Elegance
M-Star
M-Plan
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Kleurtint Wit glanzend
Colour code RAL 1013
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Markering 1 - 0 + OMHOOG-OMLAAG
Markeerlocatie Markering op drukknop
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 18 g
Hoogte verpakking 1 2,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 3,11 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
contractuele waarborg
Garantie 18 months