Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN619619 foto- knx-groothandel
MTN619619
KNX impulsdrukkermodule - 2V - (Opdruk 1/0 en op/neer) - Polarwit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485099590
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam System M
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 18 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months