Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6214- knx-groothandel
MTN6214-0344
KNX impulsdrukker - 4-voudig - temperatuurregelaar - Wit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480210761
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Elegance
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Device application Room
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Complementair
Technologietype Elektronisch
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Met temperatuurcontroller
Met timerklok
Type instelling Handmatig aanpassing instelpunt
Mechanische duurzaamheid Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 138,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,19 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months