Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6221- knx-groothandel
MTN6221-0344
KNX Temperatuurregelaar - Wit - Systeem M
EAN Code: 
3606480210556
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Smart
M-Star
M-Plan
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Plan glass
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Device application Room
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Complementair
Technologietype Elektronisch
Type bus KNX
Montage apparaat Verzonken
Materiaal Kunststof
Oppervlakte afwerking Glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 78 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 4,26 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months