Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6241- knx-groothandel
MTN6241-0414
KNX Temperatuurregelaar met display - Antraciet - Systeem M
EAN Code: 
3606480210631
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
Product or component type Kamertemperatuurcontroller
Product presentatie Inzetstuk met centrale afdekplaat
Type bus KNX
Kleurtint Antraciet mat (RAL 7024)
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Type display Digitale weergave
Besturingstype 4 x drukknop
Type instelling Handmatig aanpassing instelpunt
Lokale signalering 5 LED (rood)
Mechanische duurzaamheid Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Materiaal Plastic
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 91 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 4,91 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months