Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6241- knx-groothandel
MTN6241-0460
KNX Temperatuurregelaar met display - Aluminium - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480210662
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Star
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Arc
M-Plan glass
System M
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Device application Room
Kleurtint Aluminium
Complementair
Technologietype Elektronisch
Type bus KNX
Montage apparaat Verzonken
Type display Digitale weergave
Besturingstype 4 x drukknop
Type instelling Handmatig aanpassing instelpunt
Lokale signalering 5 LED (rood)
Mechanische duurzaamheid Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 91 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months