Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN625414 foto- knx-groothandel
MTN625414
KNX impulsdrukkermodule - 1-voudig - (Opdruk 1/0) - Antraciet - Systeem M
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Arc
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Star
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat mat
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,85 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product