Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN625660 foto- knx-groothandel
MTN625660
KNX impulsdrukkermodule - 2-voudig - (1/0 en op/neer) - Aluminium - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485010632
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Arc
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Smart
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,405 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months