Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN625760 foto- knx-groothandel
MTN625760
KNX impulsdrukkermodule - 2-voudig - (Op/neer en 1/0) - Aluminium - Systeem M
EAN Code: 
3606485010724
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam System M
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Star
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Kleurtint Aluminium
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 16 g
Hoogte verpakking 1 2,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 2,96 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months