Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6260- knx-groothandel
MTN6260-0307
KNX U.motion cliënt Touchpaneel 7
EAN Code: 
3606480684692
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product U.motion
Bereik compatibiliteit KNX
Product or component type Aanraakpaneel
Device short name Client Touch 7
Bestemming product U.motion system
Product presentatie Compleet apparaat
Type bus Ethernet
Besturingssysteem Android
Afmeting display 7 inch
Kleur display 65000 kleuren
Kleurtint Aluminium
Complementair
Type connector 1 RJ45
2 USB
Geïntegreerd aansluitingstype Luidspreker
Microfoon
Montage apparaat Verzonken
Ue toegekende bedrijfspanning 9...36 V DC
Maximaal energieverbruik in W 7 W bediening
Control type Touch screen
Type display TFT
Resolutie display 800 x 480 pixels WSVGA
Verlichtingsintensiteit 500 cd
Geheugentype 512 MB RAM
Montagepositie Horizontaal en verticaal
Materiaal Kunststof en metaal
Height 136 mm
Width 215 mm
Depth 31 mm
Net weight 0,6 kg
Omgeving
Ambient air temperature for operation 0…30 °C
IP beschermingsgraad IP20 conforming to EN 60529
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,3 kg
Hoogte verpakking 1 22,2 cm
Breedte verpakking 1 7,5 cm
Lengte verpakking 1 27,5 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.