Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN626119 foto- knx-groothandel
MTN626119
KNX Wip voor impulsdrukkermodule - 1-voudig - Polarwit - ARTEC/Antiek
EAN Code: 
3606485013909
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam Artec
Antique
Product or component type Aanraaktuimelschakelaar
Type bus KNX
Kleurtint Poolwit glanzend
Colour code RAL 9010
Complementair
Bestemming product Bussysteem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 21 g
Hoogte verpakking 1 2,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 3,62 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months