Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN626199 foto- knx-groothandel
MTN626199
KNX Impulsdrukkermodule - 1-voudig - ARTEC/Antiek
EAN Code EAN Code: 
3606485010700
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem Design
Beschermde naam Artec
Antique
Product or component type Drukknop
Type bus KNX
Aantal FUNCTIE-toetsen 2
Complementair
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Local signalling LED
Materiaal Kunststof
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 57 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months