Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6270- knx-groothandel
MTN6270-5001
KNX U.motion Touch 7 inbouwset
EAN Code: 
3606480684777
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product U.motion
Bereik compatibiliteit KNX
Product or component type Montagedoos
Bestemming product U.motion aanraakpaneel Client Touch 7
Complementair
Materiaal Kunststof
Hout
Hoogte 211 mm
Breedte 130 mm
Diepte 80 mm
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 350 g
Hoogte verpakking 1 9,5 cm
Breedte verpakking 1 14 cm
Lengte verpakking 1 21,6 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China