Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6270- knx-groothandel
MTN6270-5005
KNX U.motion Touch 10 inbouwset voor holle wanden
EAN Code EAN Code: 
3606480684814
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product U.motion
Bereik compatibiliteit KNX
Product or component type Inbouwkit
Bestemming product U.motion aanraakpaneel Client Touch 10
U.motion KNX server plus Touch 10
Complementair
Materiaal Metaal
Height 354 mm
Width 211 mm
Depth 47 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 38,0 cm
Package 1 Weight 615,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 4,562 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja