Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN628119 foto- knx-groothandel
MTN628119
KNX Impulsdrukker - 2-voudig - Polarwit - ARTEC/Antiek
EAN Code: 
3606485014067
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam Antique
Transparant
Artec
Product or component type Drukknop
Type bus KNX
Kleurtint Poolwit glanzend
Colour code RAL 9010
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 5
Local signalling LED
Markeerlocatie Markering op houder bijschriften
Materiaal Kunststof glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,046 kg
Hoogte verpakking 1 42,000 mm
Breedte verpakking 1 74,000 mm
Lengte verpakking 1 74,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months