|
|
|
MTN629993
KNX Inbouw schakelactor - 16 A/AC 230 V - Polarwit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 06, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Schakelaaraandrijving
|
Type bus
|
KNX
|
Aantal contacten
|
1
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
[Ue] rated operational voltage
|
100...240 V
|
Network frequency
|
50...60 Hz
|
[In] rated current
|
16 A
|
Type last
|
Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 1173 W, 100 V AC
Gloeilampen: <= 2700 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 2817 W, 240 V AC
Halogeenlampen: <= 739 W, 100 V AC
Halogeenlampen: <= 1773 W, 240 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 434 VA, 100 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1000 VA, 230 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1043 VA, 240 V AC
Capacitief: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
50,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
20,100 cm
|
Package 2 Width
|
30,800 cm
|
Package 2 Length
|
40,200 cm
|
Package 2 Weight
|
5,446 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|