|
|
|
MTN6302-6034
KNX ARGUS Presence 180/2.20 m flush-mounted, anthracite, System Design
|
|
|
Hoofd
Range
|
KNX
|
Beschermde naam
|
System Design
D-Life
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Type bus
|
KNX
|
Kleurtint
|
Antraciet
|
Complementair
Product presentatie
|
Mechanisme met centrale plaat
|
Aantal kanalen
|
5
|
Type bescherming
|
Kruipzonebescherming
|
Type instelling
|
Lichtgevoeligheid instelbaar
|
Belastingscyclus
|
15.300 minuten
|
Bereik tijdvertraging
|
0...1 s (inschakelen)
|
Detectiezone
|
Zijwaarts: 8 m
|
Detectiehoek
|
180° horizontaal
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Montagehoogte
|
2,2 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
20,500 cm
|
Package 2 Width
|
30,400 cm
|
Package 2 Length
|
40,900 cm
|
Package 2 Weight
|
3,312 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|