Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN630660 foto- knx-groothandel
MTN630660
KNX inbouw aanwezigheidsmelder - ARGUS 180/2,20m - Aluminium - Systeem M
EAN Code: 
3606485099750
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma KNX
Beschermde naam System M
M-Star
M-Plan
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
Type product of component Aanwezigheidssensor
Type bus KNX
Kleurtint Poolwit
Complementair
Aantal kanalen 5
Type bescherming Kruipzonebescherming
Type instelling Lichtgevoeligheid instelbaar
Belastingscyclus 15.300 minuten
Bereik tijdvertraging 0...1 s (inschakelen)
Detectiezone Zijwaarts: 8 m
Detectiezone beweging 16 m
Horizontale detectiehoek 0…180 °
Materiaal Kunststof mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Montage apparaat Verzonken
Montagehoogte 2,2 m
Omgeving
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months