Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN632515 foto- knx-groothandel
MTN632515
KNX opbouw bewegingsmelder - ARGUS 220 - Donkerbruin
EAN Code: 
3606485104874
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma KNX
Type product of component Bewegingssensor
Type bus KNX
Kleurtint Donker braziel
Kleurcode RAL 8019
Complementair
Aantal kanalen 20
5
Type bescherming Kruipzonebescherming
Type instelling Lichtgevoeligheid instelbaar
Belastingscyclus 9144 minuten
Bereik tijdvertraging 0...1 s (inschakelen)
Detectiezone Zijwaarts: 12 m
Detectiezone beweging 24 m
Horizontale detectiehoek 0…220 °
Montage apparaat Oppervlak
Montagehoogte 2,5 m
Omgeving
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months