Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN649202 foto- knx-groothandel
MTN649202
KNX Schakelactor - 2 x 230V/10A - Handmatige bediening - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485011929
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component Schakelaaraandrijving
Werkingsmodus Manueel
Type bus KNX
Aantal contacten 2
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm) 2,5
Montagesteun DIN-rail
[Ue] nominale operationele spanning 230 V
Netwerkfrequentie 50...60 Hz
In nominale stroom 10 A
Lokale signalering LED
Type last Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC
Capacitief: , 105 µF, 230 V AC
Fluorescentielampen: <= 1800 VA, 230 V AC
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months