Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN649208 foto- knx-groothandel
MTN649208
KNX Schakelactor - 8 x 230V/10A - Handmatige bediening - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485011943
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component Schakelaaraandrijving
Werkingsmodus Manueel
Type bus KNX
Aanvullende informatie modulair apparaat Aansluitbaar met verschillende fasen
Aantal contacten 8
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm) 4
Montagesteun DIN-rail
[Ue] nominale operationele spanning 230 V
Netwerkfrequentie 50...60 Hz
In nominale stroom 10 A
Lokale signalering LED
Type last Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC
Capacitief: , 105 µF, 230 V AC
Fluorescentielampen: <= 1800 VA, 230 V AC
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 389 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 12,4 cm
Lengte verpakking 1 15,8 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 4,27 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months