|
|
|
MTN649212
KNX Schakelactor - 12 x 230V/10A - Handmatige bediening - Lichtgrijs
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Schakelaaraandrijving
|
Werkingsmodus
|
Manueel
|
Type bus
|
KNX
|
Aanvullende informatie modulair apparaat
|
Aansluitbaar met verschillende fasen
|
Aantal contacten
|
12
|
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm)
|
6
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Network frequency
|
50...60 Hz
|
[In] rated current
|
10 A
|
Local signalling
|
LED
|
Type last
|
Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC
Capacitief: , 105 µF, 230 V AC
Fluorescentielampen: <= 1800 VA, 230 V AC
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
12,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,8 cm
|
Package 1 Weight
|
559 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|