|
|
|
MTN649350
KNX Universele dimactor - 230V/500W - Lichtgrijs
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 06, 2021
|
|
Einde van Standaard Service APR 30, 2022
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Dimmeraandrijving
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
Manueel
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm)
|
4
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
[Ue] rated operational voltage
|
220...230 V
|
Network frequency
|
50...60 Hz
|
Ingangstype
|
1 x drukknop: 230 V AC
1 x elektronische drukknop: 230 V AC
|
Aantal uitgangen
|
1
|
Local signalling
|
LED
|
Type last
|
Gloeilampen: 30...500 W bij 230 V AC
Halogeenlampen: 30...500 W bij 230 V AC
Laagspanningshalogeenlampen: 50...500 VA (gewikkelde transformator)
Laagspanningshalogeenlampen: 50...500 W (elektronische transformator)
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,8 cm
|
Package 1 Weight
|
273,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,06 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|