Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN649912 foto- knx-groothandel
MTN649912
KNX Jaloezie-/schakelactor - 12x/24x/10 - Handmatige bediening - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485012025
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Schakelaaraandrijving rolgordijn
Werkingsmodus KNX-bussysteem
Manueel
Type bus KNX
Complementair
Total number of 18 mm modules 12
Mounting support DIN-rail
Ue toegekende bedrijfspanning 100...240 V AC 50...60 Hz
[In] rated current 10 A
Aantal uitgangen 12
Type last Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1000 W, 230 V AC
Motor: 1043 W, 240 V AC
Incandescent lamps: <= 869 W, 100 V AC
Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC
Incandescent lamps: <= 2086 W, 240 V AC
Halogen lamps: <= 739 W, 100 V AC
Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Halogen lamps: <= 1773 W, 240 V AC
Parallel compensated fluorescent lamp: <= 434 VA, 100 V AC
Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1000 VA, 230 V AC
Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1043 VA, 240 V AC
Capacitive: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Local signalling LED
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,01 kg
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 12,4 cm
Lengte verpakking 1 27,8 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 6
Gewicht verpakking 2 6,33 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months