|
|
|
MTN6710-0002
KNX universele dimactor - LED-lamp - 2x230V AC/300 W
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Dimmeraandrijving
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
Manueel
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm)
|
4
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
[Ue] rated operational voltage
|
220...230 V
110...130 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aantal uitgangen
|
2
|
Local signalling
|
LED
|
Type last
|
Gloeilampen: 4...300 W bij 230 V AC
Halogeenlampen: 4...300 W bij 230 V AC
Laagspanningshalogeenlampen: 25...300 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator)
Laagspanningshalogeenlampen: 4...300 W bij 12 V AC (elektronische transformator)
Compacte fluorescerende lamp: 4...180 W bij 230 V AC (RC mode)
Energiebesparende lamp: 4...180 W bij 230 V AC (RC mode)
LED lamp: 4...180 W bij 230 V AC (RC mode)
Compacte fluorescerende lamp: 30...50 W bij 230 V AC (RL LED mode)
Energiebesparende lamp: 30...50 W bij 230 V AC (RL LED mode)
LED lamp: 30...50 W bij 230 V AC (RL LED mode)
Gloeilampen: 4...150 W bij 110 V AC
Halogeenlampen: 4...150 W bij 110 V AC
Laagspanningshalogeenlampen: 25...150 VA bij 12 V AC (gewikkelde transformator)
Laagspanningshalogeenlampen: 4...150 W bij 12 V AC (elektronische transformator)
Compacte fluorescerende lamp: 4...90 W bij 110 V AC (RC mode)
Energiebesparende lamp: 4...90 W bij 110 V AC (RC mode)
LED lamp: 4...90 W bij 110 V AC (RC mode)
Compacte fluorescerende lamp: 15...25 W bij 110 V AC (RL LED mode)
Energiebesparende lamp: 15...25 W bij 110 V AC (RL LED mode)
LED lamp: 15...25 W bij 110 V AC (RL LED mode)
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
12,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,8 cm
|
Package 1 Weight
|
299 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|