Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6725- knx-groothandel
MTN6725-0001
KNX DALI-Gateway - max. 64EB in 16 groepen/16 scenes/IP1
EAN Code EAN Code: 
3606480492167
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type KNX DALI-gateway
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Software die bijgewerkt kan worden
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Mounting support DIN-rail
[Ue] rated operational voltage 100...240 V
Network frequency 50/60 Hz
Protocol communicatiepoort DALI
Webdiensten HTTP-server
Local signalling LED
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 256,0 g
Hoogte verpakking 1 8,0 cm
Breedte verpakking 1 12,4 cm
Lengte verpakking 1 15,8 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 2,9 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.