Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6730- knx-groothandel
MTN6730-0001
KNX Verwarmingsactor - 6x230 V AC/0.16 A
EAN Code: 
3606480768996
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component Verwarmingsaandrijving
Werkingsmodus KNX-bussysteem
Type bus KNX
Rated output 0.05...0.16 A - 6 x voor uitvoer in-/uitschakelen (verwarming)
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Bedradingsapparaat monteren DIN rail
[Ue] nominale operationele spanning 110...230 V
Type last Ventiel: 24 V AC
Ventiel: 110...230 V AC
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.