Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN681799 foto- knx-groothandel
MTN681799
KNX Inbouw USB interface
EAN Code EAN Code: 
3606485012285
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Product or component type USB-interface
Type bus KNX
Market segment Residentieel
Klein commercieel
Complementair
Transmissiesnelheid 9600 bauds
Mounting support Verzonken
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 77 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months