Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN683832 foto- knx-groothandel
MTN683832
KNX-voeding - 320 mA met noodvoedingsingang - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485104911
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component Voeding
Type bus KNX
Bijkomende informatie Met geïntegreerde smoorspoel
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Montagesteun DIN-rail
Netwerkfrequentie 50...60 Hz
Lokale signalering LED
Ingangstype Noodinvoer
Omgeving
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months