Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN683890 foto- knx-groothandel
MTN683890
KNX-voeding - 640 mA met noodvoedingsingang - Lichtgrijs
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Voeding
Type bus KNX
Bijkomende informatie Met geïntegreerde smoorspoel
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Mounting support DIN-rail
Network frequency 50...60 Hz
Local signalling LED
Ingangstype Noodinvoer
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,300 cm
Package 1 Width 13,500 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 322,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 20,100 cm
Package 2 Width 30,400 cm
Package 2 Length 41,200 cm
Package 2 Weight 3,590 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.