Schneider-Electric
 
13975 foto- Schneider-electric
13975
Mureva mini verdeler voor DINrail componenten, 1x3 modulen, zonder klemmenblok
EAN Code EAN Code: 
3303430139751
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product name Mureva behuizing
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Minikast voor modulair apparaat
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules van 9 mm 6
Aantal modules (18 mm) per rij 3
Totaal aantal modules (18 mm) 3
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 markeringskit
Type frontplaat Transparant
[In] rated current 63 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 1
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 80 mm
Hoogte 150 mm
Diepte 98 mm
Inwendige diepte 56 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
Vuurbestendigheid 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 255,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 22,500 cm
Package 2 Width 34,500 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,412 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 80,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 142,200 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Minimum percentage of recycled plastic content 24
contractuele waarborg
Garantie 18 months