Schneider-Electric
 
16695 foto- Schneider-electric
16695
Domae - Aardlekschakelaar - 2P - In=40A - 240V - Gevoeligheid: 30 mA - Type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Domae
Product or component type Aardlekbescherming
Device short name RCCB
Poles description 1P + N
Neutral position Links
In toegekende stroomsterkte 40 A
Network type AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Uitschakelvermogen 4,5 kA
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen 6000 A 230 V
Complementair
Network frequency 50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC
[Ui] rated insulation voltage 500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Control type Omschakelen
Stroomstoot 250 A
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 4
Inbouwdiepte 76 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (stroomopwaarts) 1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen (stroomopwaarts) 1…35 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen (stroomafwaarts) 1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen (stroomafwaarts) 1…35 mm² stijf
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Standards IEC 61008
Product certifications VDE
KEMA
Pollution degree 2
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 9,1 cm
Package 1 Weight 204 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.