Schneider-Electric
 
214619 foto- Schneider-electric
214619
M-Smart - Combi dubbele WCD - Kinderbeveiliging - Zonder randaarde - Polarwit
Technische informatie
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 10,600 cm
Package 1 Length 13,100 cm
Package 1 Weight 94,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,100 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 37,900 cm
Package 2 Weight 556,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,600 cm
Package 3 Width 33,800 cm
Package 3 Length 40,500 cm
Package 3 Weight 3,874 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist