Schneider-Electric
 
278219 foto- Schneider-electric
278219
M-Smart - Combi serieschakelaar en WCD - Opbouw - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811049256
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Schakelaar en contactdoos
Product presentatie Compleet product
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Duits
Complementair
Functie schakelaar 2-circuits
Aandrijver Tuimelaar
Aantal stellen 1 voudig
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom Contactdoos: 16 A 250 V AC
Schakelaar: 16 AX 250 V AC
Aantal tuimelschakelaars 2
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Standards DIN 49440
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,8 cm
Package 1 Width 7,9 cm
Package 1 Length 9,8 cm
Package 1 Weight 125,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,4 cm
Package 2 Width 18,8 cm
Package 2 Length 38,5 cm
Package 2 Weight 1,43 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,71 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.